114-1803: 杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-1803: 杆组件

    零件号: 114-1803
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器操纵杆

    描述:

    • 操纵杆是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4
    • 长度(mm): 101.6
    • 高度(in): 1
    • 高度(mm): 25.4
    telehandler
    RT100 RT80

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    paving compactor
    CS-563 CP-563, CS-531D, CS-583, CB-434, CS-533D, CS-533, CS-563C CP-533C, CB-634, CP-533, CS-573, CP-563C, CP-533D, CS-583C, CS-531C, CS-531, CS-573C, CS-533C, CB-634C

    wheel-type loader
    928F, 960F, 950F II 918F, 910E, 950F, 910F

    engine - industrial
    3114 3116 3126

    track excavators
    322BL, 322CLN, 320BL, 322L, 325L

    articulated dump truck
    D250D, D20D

    engine - truck
    3116 3114

    vibratory single drum smooth
    CS-531, CS-531C, CS-563CAW

    asphalt paver
    AP-1000B, BG-2455C, AP-1055B, AP-1050, BG-260C, AP-1050B, AP-1000, BG-245C

    3116/3208
    3116

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT18F, IT12B, IT14B

    wheeled excavator
    M318, M325B M320

    engine - machine
    3116

    track-type loader
    963C, 953C, 963B

    excavator
    325-A L 322B L 325-A 322-A L 322-A N 325B L 322C FM 325-A FM L 325 L 322B, 320-A 322-A LN 325B LN 322C, 320B L 322-A

    wheel loaders
    IT18F, IT14F, 950F

    wheel excavators
    M320, M325BMH