114-3362: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-3362: O 形密封圈

    零件号: 114-3362
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油系统密封件

    描述:
    燃油系统密封件是专为在燃油系统中工作而设计和制造的,并且同时采用了 O 形密封圈和矩形横截面设计。

    特性:
    Cat® 燃油系统密封件经过额外的高级检查,可确保在此关键应用下提供可靠的性能。它们采用与 Cat 燃油系统中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些密封件还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的密封件尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat® 密封件保护您的投资。

    应用:
    燃油系统密封件用于发动机燃油系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.43
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 涂层:
    pipelayer
    572R, 578, 589

    wheel tractor-scraper
    627B, 627E, 621F, 631E, 623F, 615C II 623E, 657E, 621, 621E, 637E, 637D, 615C, 627G, 627F, 621B, 611, 615

    engine - generator set
    3408C 3406C 3412C 3412 3406B 3408 3408B 3306B 3304B PM3412

    mini hydraulic excavator
    304.5

    motor grader
    12H NA 14H NA 140G, 140H NA 160H, 12G, 160H NA 12H ES 16H NA 163H NA 12H, 160H ES 140H, 143H, 140H ES 16G, 14G

    wheel-type loader
    966E, 950F II 972G, 950E, 966F II 980G II 966G, 990, 980F, 988F, 966F, 980G, 980F II 988B, 950B, 970F, 966D, 980C, 950B/950E 992D, 992C

    wheel-type skidder
    525, 515

    engine - industrial
    3412 3406B 3408 3306 SPS342 3306B 3406C 3412C SPT342 3408B SCT673

    articulated dump truck
    D40D, D25D, D300B, D25C, D250E, D400, D350C, D35C, D300D, D400E, D35HP D350D, D30D, D30C, D250E II D400D

    engine - truck
    3406B 3408B 3406C 3408 C-10

    off-highway truck
    769C, 773B, 772B, 768C, 771C, 775B

    challenger
    65B, 65D, 65, 65C

    cold planer
    PR-1000C PR-750B, PR-450C, PM-565, PM-465, PR-1000, PR-450

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D8L, D7G, D8R D6R, D6G2 LGP D9R, D6H, D6H XL D6H XR D7H, D7R, D6D, 8U 8S D6H II 8 D7G2 D8R II D6E D8N, 8A 58 D6G2 XL

    wheeled excavator
    W330B

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-350

    wheel dozer
    834B, 814F, 834U 824C, 834S 824G, 824G II 814B

    track-type loader
    973

    track-type skidder
    517 527

    excavator
    330-A L 235C, 330-A 330B L 330-A L 330B, 330 L 350-A 235B

    earthmoving compactor
    816F, 815B, 825G, 816B, 815F, 836, 826G II 826C, 826G, 825C