114-3372: 齿轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-3372: 齿轮组件

    零件号: 114-3372
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    齿轮组

    描述:

    • 齿轮组是一组不同尺寸的齿轮,作为一个整体安装在同一轴上。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 342.9
    • 长度(mm): 363.22
    • 高度(mm): 83.82
    3500
    3516B 3512B 3516BHD 3516C 3512C 3512 3512CHD 3516CHD PM3516 3512BHD 3516

    transmission
    TH48

    off highway trucks
    785C, 797, 784C, 777D, 789D, 777DHAA, 789C, 785

    wheel loaders
    994H, 994F

    wheel excavators
    M325DMH

    large mining products
    5230B