114-4776: 油缸 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-4776: 油缸 A

    零件号: 114-4776
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带轴承的液压油缸管

    描述:
    液压油缸管是一种无缝筒型部件,可以容纳完整液压油缸装置的杆和活塞总成。


    特性:
    Cat® 液压油缸管采用厚管壁制成,可以延长使用寿命。此特性与 Cat 独家超大密封件结合使用,在很多应用下可以延长油缸的寿命。


    建议应用:
    Cat® 液压油缸管是为机器特定应用而设计的。

    mg
    16H, 14H NA 16M, 14H, 14M, 16H NA