114-8836: 套筒轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-8836: 套筒轴承

    零件号: 114-8836
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽外径 - B(in): 3.23
    • 凹槽外径 - B(mm): 82.00
    • 凹槽宽度 - A(in): 1.98
    • 凹槽宽度 - A(mm): 50.30
    • 连杆直径(in): 2.95
    • 连杆直径(mm): 75.00
    wheeled excavator
    M315, M316F, M316C, M316D, M315D, M318F, M315C, M323F M317D2