115-0553: 歧管
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    115-0553: 歧管

    SKU:115-0553
    $1.00

    排气歧管

    添加至订购列表

    描述:

    • 排气歧管可将多个汽缸排出的废气收集到一条管中

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    • 长度(mm): 356.87
    • 长度(in): 14.05
    • 高度(mm): 160.02
    • 宽度(mm): 299.72
    • 高度(in): 6.3