115-0556: 歧管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-0556: 歧管

    零件号: 115-0556
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气歧管

    描述:

    • 排气歧管可将多个汽缸排出的废气收集到一条管中

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 301.32
    • 长度(mm): 399.75
    • 高度(mm): 154.94
    3500
    3516E 3516CHD 3516C 3516BHD 3516B 3512CHD 3512C PM3516 3512B

    transmission
    CX48 TH48

    off highway trucks
    777DHAA, 793C, 789DXQ, 777D, 793D, 789D, MT4400DAC, 776D, 785C, 789C, 784C, 789B, 797, 777, 777DLRC, 777B, 777C, 789, 785

    wheel loaders
    994F, 992G, 994KLRC, 994H

    wheel dozers
    854G

    track type tractors
    D11RCD, D11R, D11N

    rotary blasthole drills
    MD6540C

    large mining products
    5230B