115-0557: 歧管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-0557: 歧管

    零件号: 115-0557
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气歧管

    描述:

    • 排气歧管可将多个汽缸排出的废气收集到一条管中

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 266.7
    • 长度(in): 11.2
    • 长度(mm): 284.48
    • 高度(in): 5.6
    • 高度(mm): 142.24
    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    3516C 3516E

    wheel-type loader
    992G, 994H, 994D, 994K, 994F

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512E

    engine - industrial
    3516C 3516B 3512

    excavator
    5130B, 5230B

    off-highway truck
    777D, 789, MT4400D AC 793D, 785, 793C, 785C, 789D, 797, 789B, 776D, 777, 784C, 797B, 789C, 785B, 777B, 777C