115-1385: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-1385: 履带板

    零件号: 115-1385
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板(超强极限作业,单抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。


    特性:

    • 与高磨损应用中的极限作业相比,超强极限作业履带板的使用寿命大约可延长 25%。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 24
    • 履带板类型: 超强极限作业,单抓地齿
    • 履带节距(in): 8.5
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    track-type tractor
    D8T, D8R II D8R