115-1854: 连杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-1854: 连杆

    零件号: 115-1854
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带连杆主连杆(左侧)

    描述:

    • 履带主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 8
    • 履带节距(mm): 203.2
    • 螺栓尺寸(in): 21
    • 螺栓尺寸(mm): 21
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    322C FM 329D2 L 323D S 329D L 320B, 325D, 325C, 330D2 L 345D, 325D L 325C FM 325B, 322 L 329D LN 329D, 322B L 323D LN 322-A L 329D2, 329E L 320B N 336F, 325C L 336D LN 320B L 336D L