115-3328: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-3328: 履带板

    零件号: 115-3328
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板(中等强度作业,单抓地齿,四履带)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。


    特性:

    • 中等强度作业履带板是在中低等冲击力和磨损条件下的最佳履带板。中等强度作业履带板可实现最佳渗透力和牵引力,耐磨性强,不易弯曲,可用在不同的宽度和改造工作中。中等强度作业履带板由改良的中碳钢制成。
    • 四履带在履带板的外端添加了两个支腿链,可以在严酷冲击条件下提供更大的强度。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 26
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿,四履带
    • 履带节距(in): 7.5
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    track-type skidder
    D5HTSK II