115-3435: 双曲面环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-3435: 双曲面环

    零件号: 115-3435
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    复曲面环

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 6
    • 内径(mm): 152.3
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: VMQ - 硅橡胶
    • 材料描述: 硅可在很宽的温度范围(从极低温到中高温)下提供优异性能,在空气应用中具有卓越的性能,而且还与发动机机油兼容。它具有有限的强度和耐磨性/耐切割性,因此最好是在低压应用中使用。硅不得与柴油、冷却液/尿素、液压油、自动变速箱油液或生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.37
    • 横截面直径(mm): 9.5
    • 涂层:
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。