115-3455: 旁通阀
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-3455: 旁通阀

    零件号: 115-3455
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器旁通阀

    描述:

    • 旁通阀是调速器的重要部件,调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 69.85
    • 长度(in): 3.75
    • 长度(mm): 95.25
    • 高度(in): 0.5
    • 高度(mm): 12.7
    engine - industrial
    3208