115-3595: 油缸 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-3595: 油缸 A

    零件号: 115-3595
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带轴承的液压油缸管

    描述:
    液压油缸管是一种无缝筒型部件,可以容纳完整液压油缸装置的杆和活塞总成。


    特性:
    Cat® 液压油缸管采用厚管壁制成,可以延长使用寿命。此特性与 Cat 独家超大密封件结合使用,在很多应用下可以延长油缸的寿命。


    建议应用:
    Cat® 液压油缸管是为机器特定应用而设计的。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    带轴承的 Cat® Reman 液压油缸管
    wheel-type loader
    980G, 980H, 980G II

    excavator
    345B L 345B II 345C L 345C, 345B