115-3696: 惰轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-3696: 惰轮组件

    零件号: 115-3696
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮(前,对称式)

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 22.83
    • 直径(in): 2.9
    • 胎面直径(in): 21.26
    • 螺栓尺寸(in): 14
    • 轴直径(in): 3
    • 长度(in): 2.949
    • 高度(in): 2.9
    oem solutions
    OEMS

    forest products
    TK711, 322C, 2290, 511, 1090

    excavator
    336D L 329D, 330F, 330D, 325C FM 329D L 330D2 L 329D2 L 330D2 325B L 325D, 323E SA 320C, 325D L 320B S 329D LN 330, 323D LN 352FMHPU 329F L 336D LN 330F LN 325B, 330 GC 323F SA 325D FM 323E L 330D L 329D2, 325C, 324D FM LL 345D

    track excavators
    330-07GC