115-4193: 按钮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-4193: 按钮

    零件号: 115-4193
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂镶圈

    描述:

    • 镶圈是摇臂的重要部件,摇臂用于开启和关闭阀,以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 69.85
    • 长度(mm): 95.25
    • 高度(mm): 12.7
    meng
    3126 3116

    ieng
    3126 3116

    est
    30/30 DEUCE

    teng
    3126 3116