115-4237: 皮带轮
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    115-4237: 皮带轮

    SKU:115-4237
    $1.00

    水泵皮带轮

    添加至订购列表

    描述:

    • 水泵皮带轮可让皮带带动水泵转动

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    • 外径(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 长度(mm): 83.8
    • 外径(in): 0
    • 宽度(mm): 83.8
    • 高度(mm): 33
    • 高度(in): 0