115-4262: 喷油器杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-4262: 喷油器杆组件

    零件号: 115-4262
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油器推杆

    描述:

    • 推杆可移动摇臂和阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 76.2
    • 长度(in): 14
    • 长度(mm): 355.6
    • 高度(in): 0.7
    • 高度(mm): 17.78
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。