115-4517: 芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-4517: 芯组件

    零件号: 115-4517
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器芯

    描述:

    • 外壳和管道式油水型冷却器


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 221.0
    • 长度(mm): 408.9
    • 高度(mm): 218.4
    com
    815F, 816F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    fp
    TK1051

    teng
    C-12 C-10

    emac
    3176C C-12

    pipe
    572R II

    wtl
    972G II 966G II

    exc
    365B L 345B L 345B, 345B II 365B II 365B, 345B II MH

    chal
    MT835, MT845, 75E, 85D, 65E, 95E, MTC835, MT865, MTC855, 75D, MTC865, 85E, MTC845, MT855

    meng
    C12 C-12 3176C 3196

    adt
    730, 725

    ttt
    D7R II

    ieng
    C-10 CPT372 SUF557 C-12 SBF214 3196 3176C

    wtt
    814F

    mg
    16H, 160H, 140H, 14H, 143H, 163H