115-6337: 惰轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-6337: 惰轮组件

    零件号: 115-6337
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮(前,对称式)

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 21.46
    • 直径(in): 2.7
    • 胎面直径(in): 19.96
    • 螺栓尺寸(in): 14
    • 轴直径(in): 3
    • 长度(in): 2.748
    • 高度(in): 2.7
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    326D2 L 324D L 322C, 324D LN 326D2, 322B L 326F, 324E L 326F L 326F LN 324D, 322N, 322-A L 322-A N