115-6850: 密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-6850: 密封圈

    零件号: 115-6850
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封圈

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.39
    • 内径(mm): 9.8
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 橡胶
    • 横截面宽度(in): 0.06
    • 横截面宽度(mm): 1.5
    • 横截面高度(in): 0.09
    • 横截面高度(mm): 2.3
    material handler
    MH3024, MH3026 MH3022

    wheeled excavator
    M320, M318, M312, M318C, M322C, M315D, M315C, M313D, M324D2 MH M322D, M322D MH M318D, M315D2, M315, M316C, M314F, M323F M316F, M313C, M322F, M320D2, M318D MH M320F, M322D2 MH M322D2, M316D, M318C MH M318F, M317D2

    excavator
    M318F