115-9398: 摇臂
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-9398: 摇臂

    零件号: 115-9398
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5.8
    • 高度(in): 1.6
    com
    815F, 816F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    teng
    C-12 C-10

    fp
    TK1051

    emac
    3176C C-12

    motor graders
    14H

    pipe
    572R II

    wtl
    972G II 966G II

    exc
    365B, 345B II 345B, 345B L 365B L 365B II 345B II MH

    chal
    75D, 95E, 65E, MTC855, MT835, MT855, MT845, 75E, 85E, 85D, MTC845, MTC865, MT865, MTC835

    meng
    C-12 3176C C12 3196

    adt
    725, 730

    ttt
    D7R II

    ieng
    3196 SBF214 CPT372 3176C SUF557 C-10 C-12

    wtt
    814F

    mg
    160H, 140H, 163H, 16H, 143H

    wheel loaders
    966GII