115-9400: RDK 喷油器臂
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    115-9400: RDK 喷油器臂

    SKU:115-9400
    $1.00

    摇臂组件

    添加至订购列表

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    • 高度(mm): 40.64
    • 高度(in): 1.6
    • 长度(mm): 147.32
    • 长度(in): 5.8
    • 宽度(mm): 147.32