115-9595: 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-9595: 泵总成

    零件号: 115-9595
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油泵

    描述:

    • 喷油泵用于推动燃油进入发动机缸

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 330.2
    • 长度(in): 23
    • 长度(mm): 584.2
    • 高度(in): 9.75
    • 高度(mm): 247.65
    wheel tractor-scraper
    637E, 637D, 615, 615C II 615C, 637G, 611

    wheel-type loader
    970F

    engine - industrial
    3306 3306B

    excavator
    350-A 350-A L 350 L

    articulated dump truck
    D25C, D25D, D30D, D35C, D300E, D250E II D300E II D350D, D300D, D30C, D350C, D300B, D250E

    challenger
    65C, 65, 65D, 65B