115-9865: 支承环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    115-9865: 支承环

    零件号: 115-9865
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.08
    • 内径(mm): 27.4
    • 划线尺寸(in): 23
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面宽度(in): 0.05
    • 横截面宽度(mm): 1.2
    • 横截面高度(in): 0.05
    • 横截面高度(mm): 1.4
    excavator
    385B, 345B II 349E L 349D, 374F L 374F 365C 350-A L 345C L 349F LXE 345C, 365B, 374D L 349D L 345D L 365B L 345B, 349F L 385C L 349D2 L 385C, 349D2, 345B L 352F-VG 349E L VG 390F