116-1089: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-1089: 轴承

    零件号: 116-1089
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    连杆轴承

    描述:

    • 连杆轴承为连杆提供了一个整合的平面,使其可在曲轴上旋转

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 111.76
    • 长度(in): 4.6
    • 长度(mm): 116.84
    • 高度(in): 2.3
    • 高度(mm): 58.42
    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    14M, 16M

    wheel-type loader
    972G II 972H, 966H

    petroleum products
    CX31-C11I C13 TH35-E81 CX31-P600 TH35-C11I TH35-C13T CX31-C13I

    forest products
    345C, 345C L 345C MH 345D L

    engine - industrial
    C-12 C11 C13 3196

    excavator
    345C, 345C L 345C MH 345D L

    articulated dump truck
    725, 730

    engine - truck
    C13 C-12 C11

    challenger
    95E, 85D, 85E