116-1980: 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-1980: 泵总成

    零件号: 116-1980
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油泵

    描述:

    • 机油泵可将发动机机油循环输送到曲轴和连杆轴承、凸轮轴、气门机构部件以及附件驱动齿轮

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造机油泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 268.1
    • 长度(mm): 350.52
    • 高度(mm): 158.11
    com
    836

    cold
    PM-565, PM-565B

    emp
    6040, 6040 FS

    uat
    AD60, AE40 II AD45, AE40 AD40 AD55B

    wtl
    992C, 992D, 993K, 990 II 988F II 992K, 988F, 988B, 990H, 990

    meng
    C30 C32 3412E

    petr
    C32 C27 TH48-E70 CX35-P800

    ieng
    C27 3412E C32 3408E

    epg2
    SR5 SR4B

    wts
    631G, 631E, 657E, 651E, 637G, 637E, 633E II 633D, 639D, 631D, 637D

    wtt
    854K, 834B, 844, 844H

    mg
    24H

    oht
    777C, 773D, 769D, 775E, 769C, 775G, 775D, 777G, 775G LRC 775F, 771D, 773E, 777F, 777D, 775G OEM 773G LRC 773B, 773G, 773F, 771C, 772B, 773G OEM 775B, 69D, 777B

    epg
    C32 C27