116-3242: 齿轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-3242: 齿轮组件

    零件号: 116-3242
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮齿轮

    描述:

    • 惰轮齿轮可以改变输出轴的旋转方向,也有助于减小输入齿轮或输出齿轮的尺寸,同时保持轴与轴之间的间距

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 11.3
    • 高度(in): 2.8
    meng
    3512B 3512 3516C 3516 3512C 3508B 3508C 3508 3516B

    3500
    3512C G3516 3512 3516B 3508C 3516C 3508B G3512 G3520C G3508 3508 G3520J 3512B 3516 G3520B

    petr
    3512C G3516 3512 3516B 3508C 3516C 3508B G3512 G3520C G3508 3508 G3520J 3512B 3516 G3520B

    ieng
    3512C G3516 3512 3516B 3508C 3516C 3508B G3512 G3520C G3508 3508 G3520J 3512B 3516 G3520B

    epg
    3512C G3516 3512 3516B 3508C 3516C 3508B G3512 G3520C G3508 3508 G3520J 3512B 3516 G3520B