116-3519: 密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-3519: 密封圈

    零件号: 116-3519
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封圈

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 4.94
    • 内径(mm): 125.6
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 塑料 - 纤维酚醛层压板
    • 材料描述: 此层压塑料在高冲击或冲击载荷应用中提供良好的耐摩擦、耐磨损性能。主要用于半静态或轻型旋转载荷。
    • 横截面宽度(in): 0.39
    • 横截面宽度(mm): 10
    • 横截面高度(in): 0.23
    • 横截面高度(mm): 6
    excavator
    385C, 390F L 390F 385B, 350-A L 5080, 365B L 375-A L 365B, 385C L MH 385C L 5110B 375-A 365C L 312D2 L 5090B, 385C FS 350-A

    track excavators
    5090B, 385C, 375, 385BL, 390FL, 375L, 385COEM, 385B, 385CL, 390D, 365CL, 385CFS, 5080, 390FOEM, 390FMHOEM