116-4794: 支架组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-4794: 支架组件

    零件号: 116-4794
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    托链轮支架

    描述:

    • 托链轮支架为托链轮提供支持,并将托链轮连接到履带架。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 193.04
    • 长度(mm): 269.24
    • 高度(mm): 73.66
    track-type tractor
    D8T, D8R D8R II

    pipelayer
    583R, 587T, PL83, PL87, 583T, 587R