116-5629: 支承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-5629: 支承

    零件号: 116-5629
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    平衡杆

    描述:

    • 平衡杆的中间部分销装至主机架上,两端销装至每个履带支重轮机架上。这允许履带支重轮机架的前端摆动,或垂直移动,以便在不平坦的地面条件下使更多履带保持在地面上。平衡杆还为操作员提供了更稳定的工作平台,使操作员能够以更快的速度舒适工作,从而提高生产率。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(mm): 1388
    • 高度(mm): 257
    challenger
    55, 35, 45