116-7220: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-7220: 密封件

    零件号: 116-7220
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    矩形密封圈

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.03
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 橡胶
    • 横截面宽度(in): 0.19
    • 横截面高度(in): 0.12
    cold planer
    PM-565B, PM-565

    track-type tractor
    D9R, D10R, D10N, D9L, D8L, D9N

    wheel tractor-scraper
    631E, 633E II 637D, 657E, 637G, 631G, 639D, 651E, 637E

    underground articulated truck
    AD45, AE40 AD40 AE40 II

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988F, 992C, 992D, 988B, 990, 990 II 988F II

    wheel dozer
    834B, 844

    petroleum products
    3412E

    engine - industrial
    3412E 3408E

    off-highway truck
    769D, 773D, 773E, 69D, 771C, 771D, 775D, 775B, 772B, 775E, 773B, 769C

    earthmoving compactor
    836