116-7221: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-7221: 密封件

    零件号: 116-7221
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    矩形密封圈

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • : 0
    • : 0
    • 内径(in): 0.82
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 橡胶
    • 横截面宽度(in): 0.14
    • 横截面高度(in): 0.1
    exc
    5110B

    com
    836

    meng
    C30 C32 3412E

    petr
    3412E

    cold
    PM-565B, PM-565

    ttt
    D10R, D9R, D9L, D8L, D9N, D10N, D9T

    ieng
    3408E 3412E

    wts
    657E, 637D, 633E II 631E, 631D, 633D, 637E, 637G, 631G, 651E, 639D

    wtt
    844, 834B

    mg
    24H

    oht
    773B, 769D, 775B, 771D, 773E, 775D, 769C, 773D, 771C, 772B, 775E

    wtl
    988B, 924G, 990 II 988F, 988F II 990, 992C, 992D