116-7460: 焊接式半箭头
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-7460: 焊接式半箭头

    零件号: 116-7460
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    半箭头铲刃保护

    Cat® 焊接式半箭头具有无与伦比的制造精度,可保护铲斗边缘不受损伤。我们的掘地工具(G.E.T,Ground Engaging Tool)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,提供一致、出色的保护。

    Cat 焊接式半箭头旨在为铲斗基刃提供额外的保护。这种额外保护可以更大地覆盖齿座间的空间,消除靠近齿座的基刃磨损。焊接式半箭头铲刃可用于定制作为侧铲刀使用的铲斗以提高穿透力,或定制为齿间段。半箭头式轮廓可以增加穿透力,加强铲斗的装载能力,最终提高生产率。

    我们的半箭头持久耐用,采用 DH-2 钢铸造而成,能够保持硬度,具有较长的耐磨寿命,可使您的机器提供您需要的性能。请始终选择原装 Cat 掘地工具以保护您的投资。

    特性
    • 焊接
    • 长基刃寿命
    • 更长的齿座寿命
    应用

    • 轮式装载机铲斗

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 1.77
    • 厚度(mm): 45
    • 末端宽度(mm): 312
    • 长度(in): 16.5
    • 长度(mm): 420
    wheel-type loader
    982M, 980H, 980G II 988F II 986K, 980M, 980K, 980G, 988F, 988G

    excavator
    374D L 385C, 365C 345D L VG 374F L 385C L 385C FS 365B II 345D L