116-7464: J 系列(侧销)齿座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-7464: J 系列(侧销)齿座

    零件号: 116-7464
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    采用 A.R.M. 的 J460 中心侧销齿座

    描述:
    J460 中心齿座适用于斜角为 22.5 度的 50 mm 基刃

    特性:
    Cat® 双带齿座的型线低于齐平安装齿座,可产生更大的穿透力并提高生产力。A.R.M. 选件具有碳化钨镀层,可遮蔽高度易磨的表面,如齿座表面。相比于不受保护的零件,A.R.M. 可在高度磨损应用中将耐磨寿命最多延长至 5 倍

    建议应用:
    轮式装载机铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 中心
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: A.R.M. 选装件
    • 适配器尺寸: J460
    • 附件: 焊接式
    wheel-type loader
    980G II 980G