116-7885: 油底壳
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-7885: 油底壳

    零件号: 116-7885
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    油底壳

    描述:

    • 油底壳可接住曲轴箱的润滑油

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 495.3
    • 长度(mm): 622.3
    • 高度(mm): 317.5
    ttt
    D9T, D8R II D8N, D8T, D8R

    teng
    3406B 3406C

    pipe
    587R, 578, 583R, PL87, 583T, 587T, PL83