116-8154: 活塞组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-8154: 活塞组件

    零件号: 116-8154
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞体

    描述:

    • 活塞体是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 7.55
    • 高度(in): 6.85
    wheel tractor scrapers
    627F, 621F

    pipelayer
    587R, 583R

    track-type tractor
    D8R

    wheel tractor-scraper
    621, 621E, 623F, 627E, 623E, 627B, 621F, 621B, 627F, 623B

    motor grader
    16H NA 16G

    road reclaimer
    SS-250B, RM-250C, RR-250B

    wheel dozer
    814B, 824G

    wheel-type loader
    980G

    engine - industrial
    3406C

    articulated dump truck
    D400D, D400, D35HP D350E, D400E, D40D

    earthmoving compactor
    825G, 826G