116-8535: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-8535: 卡箍

    零件号: 116-8535
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 工作直径(in): 9 3/4 - 10 5/8
    • 软管卡箍类型: 盘形
    engine - generator set
    3606 3608 3612 3616 C280-12 G3516C G3520C G3520E G3512E C280-16 G3512H G3520H G3516H G3512 G3516E C175-16

    wheel-type loader
    972K, 972M, 966K, 966M, 972M XE 966L, 972L, 966M XE 966K XE

    engine - industrial
    G3608 G3612 G3616 G3516C G3516E G3606 G3606B G3512E 3512E C280-16 G3512H