116-8548: M 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    116-8548: M 履带板

    零件号: 116-8548
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板主板(自清洁)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。


    特性:

    • 自清洁履带板是为在松散、泥泞条件下使用而设计的。当这些履带板围绕链轮和惰轮移动时,它们会彼此分离,从而使碎屑掉落。由于这些铸钢履带板的宽度,它们仅适合用于 LGP 机器,不应在高磨损或高冲击条件下使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 39.4
    • 履带板类型: 自清洁
    • 履带节距(in): 8
    • 履带节距(mm): 203.2
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    • 螺栓尺寸(mm): 3/4
    track-type tractor
    6 D6T XL D6R, D6T XW D6H, D6R II D6R LGP D6T, D6T LGP 56H 6A D6R XL 6S 6SU

    track type tractors
    D6, D6TXELGP, D6TLGP, D6RLGP, D6T2LGP, D6RXR, D6T3XELGP