117-0019: 摩擦盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    117-0019: 摩擦盘

    零件号: 117-0019
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    纸摩擦片

    描述:
    纸摩擦片可提供中等强度的耐热性、耐磨性以及能量吸收率。


    特性:
    Cat® 摩擦材料经过特殊设计,可以让摩擦片工作的部件发挥最佳功能。


    建议应用:
    所有应用

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 摩擦片
    wheel tractor scrapers
    623F, 657G, 627G, 637G, 621F, 627E, 627K, 621H, 621HOEM, 623E, 637KLRC

    wheel tractor-scraper
    637E, 623F, 621E, 621K, 623G, 621H, 631E, 623E, 623K LRC 657E, 621G, 631K, 637K, 631G, 657G, 623H, 627H, 621K OEM 627F, 633E II 627E, 627K LRC 621F, 623K, 627G

    motor grader
    24M, 24H, 24