117-0070: 压缩机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    117-0070: 压缩机总成

    零件号: 117-0070
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气压缩机

    描述:
    • 空气压缩机可根据需要为发动机各部件供应空气。

    特性:
    • Cat® 零件在生产过程中遵循精准的技术规格,可实现绝佳的皮实性、可靠性和生产率,且可重复使用,减少对环境的影响。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造空气压缩机
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 332.7
    • 长度(mm): 332.7
    • 高度(mm): 231.1
    3500
    3512B 3516BHD

    off highway trucks
    776C, 785B, 785, 777D, 777C, 797, 776D, 784B, 797B

    wheel loaders
    994F, 994H, 994

    large mining products
    5130, 5230B, 5230