117-0456: 曲轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    117-0456: 曲轴组件

    零件号: 117-0456
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    曲轴

    描述:

    • 曲轴是内燃机的主驱动轴,用于接收来自活塞的往复运动,然后将其转换为旋转运动。曲轴和连杆一起将活塞往复运动转化为旋转运动。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 368.3
    • 长度(mm): 1409.70
    • 高度(mm): 285.75
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。