117-0616: M 履带板
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    117-0616: M 履带板

    SKU:117-0616
    $1.00

    履带板主板(中等强度作业,单抓地齿)

    添加至订购列表

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。


    特性:

    • 中等强度作业履带板是在中低等冲击力和磨损条件下的最佳履带板。中等强度作业履带板可实现最佳渗透力和牵引力,耐磨性强,不易弯曲,可用在不同的宽度和改造工作中。中等强度作业履带板由改良的中碳钢制成。

    • 履带节距(mm): 190.5
    • 履带板宽度(in): 23.6
    • 螺栓尺寸(mm): 3/4
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿
    • 履带节距(in): 7.5
    • 螺栓尺寸(in): 3/4