117-1147: 凸轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    117-1147: 凸轮组件

    零件号: 117-1147
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器凸轮

    描述:

    • 凸轮是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 40.64
    • 长度(in): 7.2
    • 长度(mm): 182.88
    • 高度(in): 1.6
    • 高度(mm): 40.64
    asphalt paver
    AP-1000, BG-240C, AP-900B

    track-type tractor
    D6M

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    integrated toolcarrier
    IT28F

    paving compactor
    CS-573D, CP-563D, CS-563D CS-583D

    motor grader
    135H NA 135H

    wheel-type loader
    928F

    engine - truck
    3116