117-1372: 衬套
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    117-1372: 衬套

    零件号: 117-1372
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封履带主衬套

    描述:

    • 履带衬套与履带销结合使用,可以将各个履带连杆固定在一起,它们是连杆与衬套间密封装置的组成部分。履带主衬套位于连杆组件上的主连杆内。

    特性:

    • 密封履带的内部履带销与衬套之间有接触,由于两个零件之间的摩擦,将导致立刻出现磨损。这会使连杆组件的内部磨损寿命显著增加。润滑脂润滑履带连杆组件可以直接替换 Cat 液压挖掘机上的密封连杆组件。

    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320C, 320B, 322B, 322 L 320B S 322-A 317 N 322N, 320B N 315B L 320B LL 320 L 320B U 315B, 320B L 315C, 317-A N 315-A 320B FM LL 322B L 318B N 325D L 320-A 312-A 322B LN 325D, 322-A N 317-A 317B LN 320B LU 320-A L 322C

    track excavators
    322BL, 320C, 320BL, 322L, 320N, 320CL