117-8131: 底座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    117-8131: 底座

    零件号: 117-8131
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    底座组件

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    两件式底座用途极广,包括对称(两个底座)和非对称(底座加垫)设计。它们安装在支撑板上的钻孔中,通过中心套筒进行螺栓固定,可以是连接状态或松散状态。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加部件的耐用性和性能寿命,并帮助确保操作员舒适使用。整个系统(底座设计、材料选择、放置、五金等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    两件式底座可通过橡胶配合物和设计几何进行微调,以便适应特定的应用。底座通常经过预压缩,可具备长使用寿命。

    应用:
    两件式底座用于各种 Cat 系统安装,包括发动机、变速箱、处理后系统、电子装置、驾驶室和 HVAC 系统、液压部件,以及结构。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 先导装置外径(in): 2.76
    • 内径(in): 1.12
    • 头部厚度(in): 1.24
    • 头部外径(in): 5.12
    • 安装类型: 两件式 - 对称型
    • 底座高度(in): 1.97
    • 粘合套筒:
    earthmoving compactor
    816K 815K 826H 836K 825G 825H 825G II 826G II 826G

    forest products
    1190T 541 2 2391 1090 522 552 551 2590 1390 552 2 322C 1190 TK741 521B 522B 532 521 TK711 TK752 TK751 TK721 2290 2491 2390 541 TK732 511 1290T TK722

    motor grader
    140M 2 12M 2 14M 120 140M 160M 2 120M 2 120M 160M 3 14L 160M 12M 3 AWD 12M 140M 3 160M 3 AWD 120L 18M3 16M3 16M 14M-3 14M3 12M 3 140M 3 AWD

    wheel-type loader
    966H 980G 972H 950G 980G II 962G 950G II 966G II 972G 962G II 972G II 966G 988K XE 980H 950H 962H 988K

    off-highway truck
    772G 770G 777F 777G 773G OEM 772 773G LRC 773F 773G 775G 775F 775G OEM 775G LRC 770

    wheel dozer
    834K 814K 824G 824G II 824H

    underground articulated truck
    AD60 AD55 AD55B

    excavator
    322C FM 320D FM 5230 325D FM 330D FM 324D FM 5130B 330C FM 325C FM 320D 320C FM 568 FM LL 568 FM 5230B 324D FM LL 320D FM RR

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G IT62H

    pipelayer
    PL87 587T PL61 583T PL83 PL72 572R II 587R

    track-type loader
    963C 963D 963K 953C 973 953D 953K 973D

    track-type tractor
    D7R II D8R D6T XW D6R D6N D11R D6T XL D6R III D6T XW PAT D9T D6K LGP D6T D3K LGP D6K D3K2 XL D7R D4K XL D6T LGPPAT D6T LGP D4K2 XL D6R II D10T2 D11T D5M D8T D6N LGP D6K2 XL D7R XR D5K2 LGP D5K XL D5N D5R LGP D9R D8R II D6T XL PAT D3K2 LGP D6M D10R D4K2 LGP D5K2 XL D6N XL D7R LGP D6K2 D5R2 D5R XL D6R STD D10N D3K XL D6K2 LGP D6R XL D4K LGP D10T D5K LGP D6R LGP D6K XL