117-9683: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    117-9683: 软管 A

    零件号: 117-9683
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送高温石油基和水基液压油及润滑油。


    特性:
    采用特高温合成橡胶管和一层高抗张钢编织加固层制成。合成外层耐油、耐候、耐磨损。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温服务用途。海岸警卫队已批准其用于海上作业用途。

    motor grader
    160K, 120K, 12K, 14H NA 140K 2 140K