118-2030: 盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    118-2030: 盖

    零件号: 118-2030
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器压缩机罩

    描述:

    • 罩是涡轮增压器压缩机的重要部件,而涡轮增压器压缩机可以增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 210.8
    • 长度(mm): 261.6
    • 高度(mm): 101.6
    teng
    3126 3116