118-2990: 安装组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    118-2990: 安装组件

    零件号: 118-2990
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    底座组件

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    两件式底座用途极广,包括对称(两个底座)和非对称(底座加垫)设计。它们安装在支撑板上的钻孔中,通过中心套筒进行螺栓固定,可以是连接状态或松散状态。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    两件式底座可通过橡胶配合物和设计几何进行微调,以便适应特定的应用。底座通常经过预压缩,可具备长使用寿命。

    应用:
    两件式底座用于各种 Cat 系统安装,包括发动机、变速箱、处理后系统、电子装置、驾驶室和 HVAC 系统、液压部件,以及结构。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 先导装置外径(in): 1.58
    • 内径(in): 0.68
    • 垫块高度(in): 0.9
    • 头部厚度(in): 0.9
    • 头部外径(in): 2.55
    • 安装类型: 两件式 - 非对称
    • 底座高度(in): 2.43
    • 粘合套筒:
    wheel tractor-scraper
    621H, 623H, 627H

    pipelayer
    PL72

    track-type tractor
    D7E, D6T, D6T LGPPAT D11T, D6T XL D6T LGP D6T XW PAT D6T XW D6T XL PAT D10T2, D7E LGP

    engine - machine
    C9.3

    backhoe loaders
    422E

    drill
    MD6250, MD6310

    backhoe loader
    442D, 436C, 432E, 428D, 424D, 416C, 426C, 424B, 416E 438C, 432D, 416D, 430E 428C, 438D, 420D, 424B2, 414E, 430D, 420E 444E, 446D, 428E, 442E, 434E, 450E, 416B, 422E, 428B, 424B HD

    expanded mining products
    6015B

    skid steer loader
    272D 272D2 277C 252B3, 259B3, 272C 242B3, 256C 257B3, 299D2 297D XHP 279C 299D XHP 279C2, 289C2, 272D XHP 297D 262C 236B3, 299D2 XHP 299D 246C 277C2, 297D2 272D2 XHP 262C2, 287C 297D2 XHP 299C 289C 287C2, 297C