118-6300: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    118-6300: 软管 A

    零件号: 118-6300
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压发动机和空气制动软管组件

    描述:
    输送石油基液压油、水乙二醇和水油防火液压油、水、原油和燃油、热油、柴油、防冻液和空气。


    特性:
    采用无缝氯丁橡胶内管、由高抗张编织钢丝隔开的两层织物编织层制成。所有织物编织层均用耐油、防霉合成橡胶化合物浸渍过。外织物层具有耐高温性。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    针对发动机和空气制动系统的中压服务。

    履带式推土机
    D6NXL, D7G, D5MLGP, D6HLGP, D6NLGP, D6HIIXR, D6RXL, D6R, D6MLGP, D6RXR, D5MXL, D6MXL, D5NXL, D5NLGP, D6HIIXL, D7GLGP, D6H, D6RLGP